Le séchoir désinfectant SANITIZE + DRY tue efficacement 99,99 % des bactéries et virus courants, notamment la COVID-19, E. coli, le norovirus, la grippe A et le rhume 1 . Les molécules antigermes tuent les bactéries et les virus présents dans l'air de séchage et sur les surfaces dures.
Désinfecte : la technologie Cold Plasma Clean® tue efficacement 99,99 % des bactéries et virus courants, pour un séchage « sans souci ».
Rapide, économe en énergie : avec un temps de séchage de 12 secondes et utilisant seulement 950 W, SANITIZE + DRY offre un séchage rapide et efficace et un faible coût de fonctionnement.
Durable : La conception simple et efficace ne nécessite aucun consommable de désinfection tel que des filtres HEPA, des lampes UV ou des produits chimiques désinfectants.
Conception universelle : élégant et durable avec un profil complétant une variété d'esthétiques et de fonctionnalités de conception s'adaptant à une gamme d'environnements d'installations.
Durable, fiable : couvert par une garantie de 10 ans, la meilleure du secteur.
Conforme aux normes de conception clés : conforme à l'ADA (aucun kit d'encastrement requis). Protection IP24 contre les éclaboussures. Conforme aux normes de conception WELL et LEED.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |