Publier vos produits
Open stainless steel bin with plastic swinging ring
Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Open stainless steel bin with plastic swinging ring

    Traduit par Google,
    Numéros de pièces : PPA2279C & PPA2279CS Les modèles de bacs ouverts de Mediclinics sont conçus pour des toilettes à trafic moyen et ils ont une capacité de 25 L. Ils sont une solution parfaite pour les gymnases, les centres sportifs, les hôpitaux, les centres de santé et autres types d'installations similaires. Les solutions fournies par cette catégorie sont disponibles en acier inoxydable AISI 304 finition brillante ou satinée. Solutions hautement résistantes pour un trafic moyen, avec des caractéristiques anti-vandalisme ; le corps est constitué d'une pièce solide et peut être posé ou fixé au mur. Ils ont un anneau intérieur en plastique pivotant en PP noir pour le support du sac.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PP2279x
    • Famille de produitsWaste Receptacle
    • Groupe de produitsWaste Receptacle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)176
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)3.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie