Publier vos produits
A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted
SEPS2BIM

A5090 - Disposal, Sanitary Napkin, SS, Surface Mounted

Traduit par Google,
Un broyeur de serviettes hygiéniques monté en surface, en acier inoxydable satiné. L'élimination comporte un couvercle rabattable, fixé au conteneur par une charnière à piano en acier inoxydable robuste. L'élimination peut être fixée au mur ou à la cloison des toilettes. Pour une utilisation générale dans les cabines ou les salles de toilettes pour femmes et les salles de toilettes unisexes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.A5090
  • Famille de produitsDispensers
  • Groupe de produitsSanitary Napkin
  • TypeObjets requis
  • Date de publication2016-01-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)230
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement