Publier vos produits
Hiro 350 - lift
Mediq

Hiro 350 - lift

Traduit par Google,
  • Fonctionne avec le principe d'entraînement par friction.
  • Rails de guidage, ronds et sans graisse
  • Le matériau des rails de guidage est en acier inoxydable
  • Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II A, normes EN 81-40 et ISO 9386-2.
  • La couleur de l'ascenseur peut être choisie en fonction de la couleur RAL, couleur standard gris RAL 7038 (panneaux de couverture, montants et autres pièces), RAL 7022 (couleur de la carrosserie)
Spécifications techniques
  • Réference unique.articlenumber2
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-06-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
  • Classification IFCÉlément de transport
  • Nom UNSPSCLift stations
  • Code UNSPSC47101533