Publier vos produits
Clôture béton décorative double face - MODULA Ardoise
Clôture béton décorative double face - MODULA Ardoise
Clôture béton décorative double face - MODULA Ardoise
Clôture béton décorative double face - MODULA Ardoise
Clôture béton décorative double face - MODULA Ardoise
Clôture béton décorative double face - MODULA Ardoise

    Clôture béton décorative double face - MODULA Ardoise

    La clôture MODULA est fabriquée en France, en béton armé et fibré haute performance.

    En imitant parfaitement l’ardoise sur les 2 faces de la clôture, la clôture décorative béton MODULA Ardoise rappelle la toiture de votre habitation et apporte une touche naturelle à votre projet.

    Vous pouvez empiler jusqu’à 5 plaques pour composer une clôture jusqu’à 2,025 m de haut hors sol. La clôture béton Ardoise vous permettra de délimiter votre extérieur de façon esthétique tout en gardant un aspect des plus naturels.

    La clôture MODULA Ardoise s’associe à des poteaux en aluminium à sceller, esthétiques et contemporains, disponibles en 4 coloris.

    Spécification
    • Clôture jusqu’à 2,025 m de haut hors sol.

      Coloris :

      • Plaque MODULA Ardoise : Ton pierre, Bois, Brun, Vert, Gris, Anthracite
      • Poteau aluminium : Anthracite, Brun, Champagne, Vert

      Dimensions plaques :

      • Plaque MODULA Ardoise 45 cm : 191,5 x 45 x 2,3 cm
      • Plaque MODULA Ardoise 22,5 cm : 191,5 x 22,5 x 2,3 cm

      Dimensions poteaux :

      • Poteau aluminium section 8 x 7 cm, profilé départ/finition en option
      • Longueurs : 2,50 m ou 2,80 m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloture-modula-ardoise
    • Famille de produitsConcrete fence
    • Groupe de produitsModula
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCGarde-Corps