Publier vos produits
Clôture béton décorative double face - MODULA Résille
Clôture béton décorative double face - MODULA Résille
Clôture béton décorative double face - MODULA Résille
Clôture béton décorative double face - MODULA Résille
Clôture béton décorative double face - MODULA Résille

    Clôture béton décorative double face - MODULA Résille

    La clôture MODULA est fabriquée en France, en béton armé et fibré haute performance.

    La clôture béton double face MODULA Résille est une clôture contemporaine et personnalisable. Avec la plaque MODULA Résille, apportez une touche de modernité dans votre linéaire.

    Choisissez parmi les 2 modèles de plaque :

    • Le motif Résille d’un côté et le motif MODULA Lames de l’autre
    • Le motif Résille des 2 côtés de la plaque

    En les associant aux plaques MODULA Lames, vous composer la clôture design qui s’adapte le mieux à votre projet, en disposant 1, 2… ou 5 plaques MODULA Résille sur toute la hauteur ; 1,2… ou 5 plaques MODULA Résille sur toute la longueur.

    La clôture MODULA Résille, disponible en 6 coloris, peut atteindre 2,025 m de haut hors sol. Le poteau aluminium qui l’accompagne lui apporte modernité et offre encore plus de personnalisation avec ses 4 couleurs disponibles, un plus pour votre propriété.

    Spécification
    • Clôture jusqu’à 2,025 m de haut hors sol.

      Coloris :

      • Plaque MODULA Résille : Ton pierre, Bois, Brun, Vert, Gris, Anthracite
      • Poteau aluminium : Anthracite, Brun, Champagne, Vert

      Dimensions plaques :

      • Plaques MODULA Résille (une face RÉSILLE / une face MODULA Lames ou 2 faces RÉSILLE) : 191,5 x 45 x 2,3 cm
      • Plaques MODULA Lames : 191,5 x 45 ou 22,5 x 2,3 cm

      Dimensions poteaux :

      • Poteau aluminium section 8 x 7 cm, profilé départ/finition en option
      • Longueurs : 2,50 m ou 2,80 m
      Spécifications techniques
      • Réference unique.cloture-modula-resille
      • Famille de produitsConcrete fence
      • Groupe de produitsModula
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-04-14
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalBéton
      Classification
      • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
      • Classification IFCGarde-Corps