Publier vos produits
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille

    Clôture béton décorative simple face TENDANCE Résille

    La clôture béton moderne simple face RÉSILLE apporte une ambiance résolument contemporaine à votre extérieur.

    En l’associant aux plaques BACARA à l’imitation bois, vous composez une clôture jusqu’à 2,32 m de haut hors sol entièrement personnalisable. En effet, vous choisissez où placer les plaques RÉSILLE dans votre linéaire : sur toute la hauteur, en alternance, en quinconce… pour obtenir une clôture unique et parfaitement adaptée à votre projet.

    La clôture RÉSILLE existe en 4 couleurs différentes et s’associe à des poteaux en béton ou en aluminium, pour davantage de modernité.

    Spécification
    • Clôture jusqu’à 2,32 m de haut hors sol, travée de 2 m.

      Coloris :

      • Gris béton, Anthracite, Brun rouge, Marron clair

      Dimensions plaques :

      • Plaques RÉSILLE : 192 x 46,5 x 3,5 cm
      • A associer avec des plaques BACARA : 192 x 46,5 x 3,5 cm ou 192 x 23 x 3,5 cm

      Dimensions poteaux :

      • Poteaux béton : 2,10 m, 2,30 m, 2,50 m ou 3 m; Intermédiaire section 10 x 12 cm (2 feuillures), angle section 12 x 12 cm (2 feuillures), ou finition section 10 x 12 cm (1 feuillure)
      • Poteaux aluminium : 2,30 m, 2,50 m ou 2,80 m; Section 7 x 8 cm, profilé départ/finition
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloture-tendance-resille
    • Famille de produitsConcrete fence
    • Groupe de produitsTendance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCGarde-Corps

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    France
    Luxembourg
    Suisse