Publier vos produits
Spun Aluminum Value Drain
Spun Aluminum Value Drain

    Spun Aluminum Value Drain

    Traduit par Google,


    • Crépine en aluminium moulé sous pression.
    • Stocké dans les tailles d'insertion 2", 3" et 4"
    • 5” et 6” disponibles sur demande.
    • Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec Menzies Blue Drain Seal.
    • Les drains 3”, 4”, 5″ et 6″ sont compatibles avec Blue Drain Seal™.
    • Tailles et longueurs de tuyaux personnalisées disponibles sur demande.
    • Attache en acier inoxydable.
    • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4.
    • Également disponible en TPO Direct Weld™.
    • Tuyaux plus longs disponibles.


    011018

    Étiquettes de produit :
    Drains de cuvette en aluminium, Drain en aluminium, Drain approuvé, Drain de cuvette, Drains de cuvette, Drain de serrage, Drains commerciaux en aluminium, Drain de toit commercial, Drain en cuivre, Drain sur mesure, Drains plats en aluminium, Drain plat, Drain de toit plat, Sans drain de cuvette, Drain en pavé uni , Drain de crépine, Drain de terrasse, Drain TPO, Drains en aluminium sous-dimensionnés


    Spécifications techniques
    • Réference unique.aluminum-value
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsSpun Aluminum Value Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
    • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage