Publier vos produits
B Vent Spun Aluminum

B Vent Spun Aluminum

Traduit par Google,

L'évent en aluminium filé B est un évent monobloc sans soudure conçu pour une installation facile et élimine les bordures de cadre. L'évent B en aluminium repoussé est disponible en neuf tailles allant de 4″ à 12″.

• Construction monobloc sans soudure en aluminium épais.
• Sans joint pour les systèmes de couverture à haute température appliqués au chalumeau.
• Hauteur d'eau de 8 po.
• Disponible en tailles 4”, 5”, 6”, 7”, 8”, 9”, 10″, 11″ et 12″.
• Également disponible en TPO Direct Weld™.

040616

Étiquettes de produit :
A Solin d'évent, Aluminium B Évent, B Solin d'évent, C Solin d'évent, Évent B personnalisé, Solin de foyer, Évent plat B, Solin de fournaise, Solin de tuyau de gaz, Solin de soudure à chaud, Solin de tuyau, Évent Pitch B, Collet de solin, Solin d'évent , Vent Pipe Flashing, Vent PipesSpun B Vent



Spécifications techniques
  • Réference unique.b-vent-aluminum
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsAluminum B-Vent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage