Publier vos produits
Built Up Roof Flat Top Vent
Built Up Roof Flat Top Vent

    Built Up Roof Flat Top Vent

    4.1 sur 5 étoiles4.1(9 Avis)
    Traduit par Google,


    Cet évent a des renforts internes qui sont si solides qu'une personne peut se tenir dessus. C'est un évent à profil bas qui est excellent pour le CVC sur les projets industriels et les besoins de ventilation de toiture. Disponible en TPO Direct Weld™.

    • UN PIED CARRÉ PLEIN de flux d'air.
    • La zone libre nette est de 156 pouces carrés.
    • Le BUR à dessus plat a une légère pente pour le ruissellement de l'eau.
    • Renforts internes pour une grande solidité (voir photo).
    • Métal galvanisé de calibre 26.
    • HOTWELDED pour une application à haute température.
    • Homologué CSA CAN3-A93.
    • Également disponible en TPO Direct Weld™.

    061816

    Étiquettes de produit :
    Évent d'appartement, nichoir, évent de toiture construit, BUR, évent commercial, niche pour chien, évent de sécheuse, évent de toit plat, évent de soudure à chaud, évent à plusieurs piles, évent TPO


    Spécifications techniques
    • Réference unique.built-up-roof-flat-top-vent
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsBuilt Up Roof Vent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis