Publier vos produits
Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

Built Up Roof Flat Top Vent - TPO

4.0 sur 5 étoiles4.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Cet évent a des renforts internes qui sont si solides qu'une personne peut se tenir dessus. Il s'agit d'un évent à profil bas qui est excellent pour le CVC sur les projets industriels et les besoins de ventilation de toiture.

  • Évent BUR à profil inférieur.
  • UN PIED CARRÉ PLEIN de flux d'air.
  • La zone libre nette est de 156 pouces carrés.
  • Le BUR à dessus plat a une légère pente pour le ruissellement de l'eau.
  • Renforts internes pour une grande solidité (voir photo).
  • Métal galvanisé de calibre 26.
  • Inscrit à CAN3-A93.
  • Menzies TPO Direct Weld pour une installation rapide.

061816

Étiquettes de produit :
produits enrobés, thermoplastiques enduits d'oléfine, TPO



Spécifications techniques
  • Réference unique.built-up-roof-flat-top-vent-tpo
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsBuilt Up Roof Vent
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation naturelle
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis