Publier vos produits
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain
Clamp-Tite Spun Aluminum Drain

    Clamp-Tite Spun Aluminum Drain

    Traduit par Google,


      • L'anneau de serrage se visse dans l'anneau de montage à compression.
      • La vis en acier inoxydable fixe la crépine en aluminium moulé sous pression.
      • Aucun poteau vertical n'interfère avec la membrane.
      • Le support de bague de serrage inférieur est intégré dans la cuvette de vidange. Aucun boulon ne pénètre dans le corps du drain.
      • Crépine en fonte d'aluminium.
      • Toutes les attaches sont en acier inoxydable.
      • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4.
      • Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec Menzies Blue Drain Seal.
      • Également disponible en modèle de sortie No Hub.
      • Également disponible en TPO Direct Weld™.
      • Tuyaux plus longs disponibles.


    Spécifications techniques
    • Réference unique.clamptite-aluminum
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsClamp-Tite Aluminum Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
    • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage