Publier vos produits
Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub
Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub

    Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub

    Traduit par Google,

    • L'anneau de serrage se visse dans l'anneau de montage à compression.
    • La vis en acier inoxydable fixe la crépine en aluminium moulé sous pression.
    • Aucun poteau vertical n'interfère avec la membrane.
    • Le support de bague de serrage inférieur est intégré dans la cuvette de vidange. Aucun boulon ne pénètre dans le corps du drain.
    • Crépine en fonte d'aluminium.
    • Toutes les attaches sont en acier inoxydable.
    • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4.
    • Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec Menzies Blue Drain Seal.
    • Également disponible en TPO Direct Weld™.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.clamptite-copper-nohub
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsClamp-Tite Copper Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
    • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage