Publier vos produits
Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub - TPO

Clamp-Tite Spun Copper Drain No Hub - TPO

Traduit par Google,

• Bride revêtue de TPO.
• L'anneau de serrage se visse dans l'anneau de montage à compression.
• La vis en acier inoxydable fixe la crépine en aluminium moulé sous pression.
• Aucun poteau vertical n'interfère avec la membrane.
• Le support de bague de serrage inférieur est intégré dans la cuvette de vidange. Aucun boulon ne pénètre dans le corps du drain.
• Crépine en fonte d'aluminium.
• Toutes les attaches sont en acier inoxydable.
• Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64.
• Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec Menzies Blue Drain Seal.
• Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.

011018

Étiquettes de produit :
produits enduits, drains de toit, enduit d'oléfine thermoplastique, TPO

Spécifications techniques
  • Réference unique.clamptite-copper-nohub-tpo
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsClamp-Tite Copper Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
  • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage