Publier vos produits
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl
Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Clamp-Tite Aluminum Flat Top Drain No Bowl

    Traduit par Google,
    • Siphons en aluminium à dessus plat sans cuvette avec bague de serrage.
    • Construction lourde pour résister à la circulation piétonnière.
    • Hauteur totale à partir du pont 0,56 pouces.
    • Utilisé dans les zones de circulation piétonnière sur substrat de béton.
    • Des crépines hautes seraient intrusives ou inappropriées.
    • Fond plat, aucun bol ne repose à plat sur le béton avec un trou creusé dans le béton, où le drain avec bol ne fonctionnera pas.
    • Mêmes raccordements qu'un drain conventionnel.
    • 2″ et 3″ répertoriés pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.3.
    • Tuyaux plus longs disponibles.

    1 10 18

    Étiquettes de produit :
    Drain en aluminium, drain de pont à pince, drain en béton, drain approuvé CSA, drain de pont personnalisé, drain de pont, drain plat, drain à dessus plat, drain affleurant, drain à dessus bas, drain de patio, drain de terrasse, drain de pont en vinyle, drain praticable



    Spécifications techniques
    • Réference unique.clamptite-flat-top-aluminum
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsClamp-Tite Aluminum Drains
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
    • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage