Publier vos produits
Commerical Spun Copper Drain - TPO

Commerical Spun Copper Drain - TPO

Traduit par Google,
  • Bride revêtue de TPO.
  • La vis en acier inoxydable fixe la crépine en aluminium moulé sous pression
  • Toutes les attaches sont en acier inoxydable
  • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64
  • Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec le joint de vidange bleu Menzies.
  • Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO
  • Tuyaux plus longs disponibles

011018

Étiquettes de produit :
produits enduits, drains de toit, enduit d'oléfine thermoplastique, TPO


Spécifications techniques
  • Réference unique.commercial-copper-tpo
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsCommercial Copper Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
  • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage