Publier vos produits
Electrical Roof Flashing
Electrical Roof Flashing
Electrical Roof Flashing
Electrical Roof Flashing
Electrical Roof Flashing

    Electrical Roof Flashing

    4.1 sur 5 étoiles4.1(14 Avis)
    Traduit par Google,

    • Solution professionnelle pour l'installation de câbles électriques sur le toit.
    • Disponible en tailles 2″ ou 3″ pour conduits électriques.
    • Idéal pour les applications électriques et solaires.
    • La taille de 2″ utilise une colonne de plomberie de 1 1/2″.
    • La taille de 3″ utilise un tuyau spécial de 3 1/2″.
    • Tête d'intempéries massive sur 3″ pour une utilisation multiple.
    • Bride de toit de 4″ - aluminium robuste pour la fixation au platelage du toit.
    • Bride soudée.
    • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines. Solin de toit homologué QAI, homologué Weatherhead UL.
    • Le solin de toit est conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64. Weatherhead est conforme à UL 514B.
    • Également disponible en Menzies TPO Direct Weld™.

    082318

    Étiquettes de produit :
    Aluminium, Solin électrique, Tête électrique, Service électrique, Solin, Rénovation, Reroof, Retrofit, Stack



    Spécifications techniques
    • Réference unique.electrical-roof-flashing
    • Famille de produitsFlat Roofing Products
    • Groupe de produitsElectrical Roof Flashing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCRoofing drains
    • Code UNSPSC30151605
    • Code CSI UniFormat IID2040
    • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage