Publier vos produits
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded

Traduit par Google,

• Tube extrudé en aluminium lourd, SOUDÉ À CHAUD à une bride ronde avec des trous pré-percés pour une fixation facile.
• Disponible en tailles 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 7″ et 8″.
• Longueurs et diamètres personnalisés disponibles sur commande spéciale.
• Disponible dans tous les emplacements sur commande spéciale.
• Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64.
• Également disponible en TPO Direct Weld™.

040716

Informations Complémentaires:

Solin de tuyau en aluminium lourd avec bride complète SOUDÉE À CHAUD pour résister au chalumeau.
Répond aux normes canadiennes et américaines.
Disponible en Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.
Étiquettes de produit :
5 en 1, 5 peaux, Reniflard clignotant, Colonne de plomberie personnalisée, Bouchon Econo, Flash électrique, Solin de tuyau électrique, Colonne de plomberie isolée, Solin de plomb, Colonne de plomb, Menzies Jack, Flash multiple, Solin de tuyau, Colonne de hauteur, Solin de plomberie, Plomberie Évent, Plomberie Solin d'évent, Cric de toit, Colonne tournante, Capuchon anti-vandalisme, Capuchon anti-vandalisme, Solin d'évent, Colonne soudée



Spécifications techniques
  • Réference unique.plumbing-stack-aluminum-flat-weld
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsAluminum Plumbing Stack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage