Publier vos produits
Système Avant-toit RIVEPRO
Système Avant-toit RIVEPRO
Système Avant-toit RIVEPRO
    M.E.P

    Système Avant-toit RIVEPRO

    4.4 sur 5 étoiles4.4(5 Avis)

    L'habillage des débords de toit MEP

    Avec plus de 35 ans d’expérience et plus de 6 millions de mètres de caissons d’Avant-toit PVC posés…MEP s’affirme aujourd’hui comme le leader français du système d’avant-toit à dilatation contrôlée. 

    L’avant-toit MEP est un ensemble homogène pour la protection et l’habillage complet des débordements de toiture, neufs ou à rénover. Il a été élaboré en partenariat avec des professionnels afin de garantir une fonctionnalité et un confort de mise en œuvre. 

    L’Avant-toit PVC MEP bénéficie d’un avis technique délivré par le CSTB n° 2/13-1541, une garantie décennale et un classement au feu M1.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Systeme_Rivepro
    • Famille de produitsAvant-Toit PVC
    • Groupe de produitsPlanches de rives / sous-faces PVC
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2020-12-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEC003208
    • Nom ETIMEave
    • Nom UNSPSCRoof fascias
    • Code UNSPSC30151601
    • Code Uniclass 2015Ss_30_25
    • Description de l'Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 42 93
    • Titre CSI MasterFormat 2014Soffit Panels
    • Numéro OmniClass23-13 41 11 17
    • Titre OmniClassRoof Fascias
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord