Publier vos produits
High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E
METALAIRE

High Performance Slot Diffuser - "E" Series - Model PHPS-E

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Le PHPS-E présente les mêmes aubes de contrôle incurvées aérodynamiquement que celles utilisées dans le PHPS-J. Il maintient un jet d'air serré contre le plafond dans les systèmes de contrôle constants ou variables. À seulement 9" de hauteur, le PHPS-E nécessite un minimum d'espace mais offre des performances et une flexibilité maximales pour les applications intérieures ou périmétriques.

    • Les aubes de contrôle ont une double épaisseur de métal au niveau de la face de la fente pour plus de résistance et de rigidité
    • Les aubes de contrôle de modèle sont expédiées en vrac pour permettre l'installation sur le terrain pour une projection à gauche ou à droite (installation en usine moyennant des frais supplémentaires)
    • Construction en acier résistant à la corrosion
    • Disponible en 1 et 2 emplacements
    • Longueurs disponibles 24", 36", 48" et 60"
    • Les longueurs de 24" ont une ailette par fente. Les longueurs de 36", 48" et 60" ont deux ailettes par fente individuelle
    • Isolation optionnelle sur PHPSI-E
    • Disponible pour l'application Donn Fine Line/Bolt Slot
Spécification
  • Models
    Non-Insulated
    PHPS-E-6 Lay-in Border
    PHPS-E-9 Donn Fineline Border
    Insulated
    PHPSI-E-6 Lay-in Border
    PHPSI-E-9 Donn Fineline Border

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black


Spécifications techniques
  • Réference unique.High-Performance-Slot-Diffuser-E-Series-PHPS-E
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsPlenum Slot Diffuser
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique