Publier vos produits
Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP
METALAIRE

Aluminum / Steel Perforated Return Grille - Model RP/SRP

2.6 sur 5 étoiles2.6(5 Avis)
Traduit par Google,

Les grilles de retour ou d'évacuation à face perforée en aluminium de la série RP sont conçues pour se fondre dans n'importe quelle application de plafond ou de paroi latérale et fournir une apparence architecturale propre et épurée.

  • Idéal pour les applications de retour/échappement nécessitant de faibles pertes de charge et un faible niveau sonore.
  • Le RP est également disponible en acier, modèle SRP
Spécification
  • Models:

    Surface Mount (-1 Border)
    RP-1 Aluminum
    SRP-1 Steel
    Lay-In Mount (-6 Border)
    RP-6 Aluminum
    SRP-6 Steel

    Finish:

    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Aluminum-Steel-Perforated-Return-Grille-RP-SRP
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC