Publier vos produits
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4000PF

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,

Le modèle 4000PF est une grille frontale perforée montée en spirale. Il peut être utilisé dans une application d'approvisionnement ou de retour. Le modèle d'approvisionnement serait le 4000PFS et le retour serait le 4000PFR.

  • Les unités peuvent être facilement installées dans des diamètres de conduits ronds de 10" à 48"
  • Les joints d'étanchéité intégrés offrent un ajustement serré au conduit rond
  • Les unités d'alimentation comprennent un extracteur intégré pour permettre un équilibrage précis et un flux d'air uniforme
Spécification
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Aluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4000PF
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC