Publier vos produits
Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600
METALAIRE

Bypass Terminal Unit with Sound Attenuator - BP-600

Traduit par Google,

Les terminaux d'air de dérivation Metalaire BP-600 sont utilisés pour obtenir un débit d'air conditionné variable dans un espace ou une zone où existent des appareils de traitement d'air à volume constant. Le contrôle du volume d'air variable est obtenu en dirigeant le flux d'air vers l'espace ou vers un orifice de dérivation en réponse directe à un signal du thermostat d'ambiance. Un quadrant de verrouillage sur le registre d'équilibrage d'entrée détermine le débit d'air total à travers la boîte.

  • Capacités allant de 200 à 4 000 CFM en 6 tailles
  • L'ensemble de registre comprend un seul registre galvanisé de ½" d'épaisseur offrant une rigidité supérieure et une fermeture pour un contrôle précis sans l'utilisation d'une tringlerie interne.
  • Un volume d'air constant est fourni par la bouche d'aération, mais des quantités variables sont fournies à l'espace et au plénum de dérivation
  • Commandes pneumatiques, électriques ou analogiques disponibles
Spécification
    • Casing constructed of 22 ga. galvanized steel
    • BP-600 available in 6 unit sizes to handle 200-4,000 CFM
    • Damper assembly includes a galvanized single ½” thick box damper providing superior rigidity and close off for accurate control without the use of internal linkage. 
    • Insulation is 1/2" thick, 1.5 lb/ft3 dual density coated fiberglass that complies with NFPA 90A, ASTM C-665, and UL-181 requirements
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Integral locking quadrant 
    • AHRI Certified, ETL listed, UL 1995,  Complies with NFPA 90A and UL 181
    • All BP-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” 1.5lbs fiberglass
    • ½” 1.5lbs foil faced
    • ½” Thermopure closed cell foam

    Other options available:

    • Hanger brackets
    • Custom options


Spécifications techniques
  • Réference unique.Bypass-Terminal-Unit-Sound-Attenuator-BP-600
  • Famille de produitsAir Terminal Units
  • Groupe de produitsSingle Duct Air Terminals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Description de l'Uniclass 2015Constant volume boxes
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 17 11
  • Titre OmniClassConstant Volume Air Terminal Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC