Publier vos produits
Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP
METALAIRE

Commercial/Industrial Drum Louver for Spiral Duct Mount - Model RL-SP

Traduit par Google,

La persienne à tambour RL-SP permet la livraison d'un jet ou d'un motif d'air diffus dans l'installation de conduits en spirale. Ils sont entièrement réglables horizontalement (par les déflecteurs à aubes) et verticalement (par le tambour rotatif) pour fournir l'air d'alimentation primaire là où cela est nécessaire dans les applications commerciales et industrielles.

  • Peut être ajusté horizontalement pour fournir un jet primaire à flux droit pour les longues portées (à 0° de déviation) ou un modèle diffus d'air primaire pour les courtes portées avec une plus grande diffusion (à 15° et 30° de déviations).
  • Le tambour cylindrique permet à l'air primaire d'être dirigé verticalement dans un arc de 60°.
  • La configuration à double flux disponible permet de diviser le débit d'air d'alimentation à travers des ailettes réglables (RL-SP-DF)
  • Disponible jusqu'à 48" de long et pour une utilisation sur des tuyaux en spirale de 12" à 48".
  • Conception en aluminium
Spécification
  • Models:
    RL-SP  Single Vane
    RL-SP-DF Dual Flow

    Finish:
    01 White
    02 Satin Silver
    03 Black
    24 Mill Finish
    28 Custom Colors (color match required)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Commercial-Industrial-Drum-Louver-RL-SP
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11
  • Titre OmniClassVentilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC