Publier vos produits
Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-in - Model SRH-6
METALAIRE

Steel Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-in - Model SRH-6

Traduit par Google,

La grille de retour en acier modèle SRH est un choix économique pour les applications d'évacuation/retour nécessitant une construction en acier.

  • Le SRH est disponible dans un certain nombre de bordures pour s'intégrer dans une large gamme d'applications de plafond et de paroi latérale
Spécifications techniques
  • Réference unique.Concealed-Mount-Steel-Grille-45-Louvered-Face-SRH
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsCeiling Diffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC