Publier vos produits
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000
    METALAIRE

    Extruded Aluminum Linear Bar Grille - 1" Border, 7/32" Bars on 1/2" Centers - Model 2000

    3.3 sur 5 étoiles3.3(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Les grilles et registres à barres linéaires du modèle 2000 sont conçus pour la distribution d'air d'alimentation et de retour dans les applications de chauffage, de refroidissement et de ventilation, et sont conçus pour une installation sur les murs, les planchers, les seuils et les plafonds. La série 2000 est constituée d'extrusions d'aluminium de haute qualité. Une gamme complète d'accessoires est disponible pour les grilles à barreaux et les registres de la série 2000, y compris les coins à onglet et les registres à lames opposées.

    • Bordure de 1" avec barres de 7/32" sur des centres de 1/2".
    • L'offre standard comprend 3 options de déviation : Déviation de 0°, 15°, 30°
    • Grande variété d'options de montage : montage mural, au plafond ou au sol, options de montage dissimulées ainsi que des options pour le noyau uniquement et le montage sur sous-châssis pour les murs et plafonds en plâtre.
    • Également disponible dans un cadre de ruban et de spackle pour une installation dissimulée, modèle 2000TS
    Spécification
    • Models
      Series 2000 -1" borders - 7/32" bars - 1/2" centers
      Wall Mounted

      2000 - 0° Deflection
      2015 - 15° Deflection
      2030 - 30° Deflection
      Core Only
      2000CO - 0° Deflection
      2015CO - 15° Deflection
      2030CO - 30° Deflection
      Floor Mounted
      2000F - 0° Deflection
      2015F - 15° Deflection
      2030F - 30° Deflection
      Concealed Mounting Hanger
      2000H - 0° Deflection
      2015H - 15° Deflection
      2030H - 30° Deflection
      Plaster Wall & Ceiling With Subframe
      2000HP - 0° Deflection
      2015HP - 15° Deflection
      2030HP - 30° Deflection

      Finish
      01 White
      02 Satin Silver
      03 Black
      04 Clear Anodize
      24 Mill
      28 Custom Color (color match required)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Extruded-Aluminum-Linear-Bar-Grille-2000
    • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
    • Groupe de produitsLinear Diffusers & Grilles
    • Date de publication2020-11-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
    • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC