Publier vos produits
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD
    METALAIRE

    Radial Discharge Pattern Critical Environment Diffuser - Model HRD

    Traduit par Google,

    Les diffuseurs à décharge radiale HRD-CL sont conçus pour la distribution d'air soufflé dans des environnements critiques tels que les laboratoires de chimie et les salles blanches. Les diffuseurs sont conçus pour fournir une faible vitesse d'air conditionné dans un motif radial à partir du plafond.

    • Modèle d'air radial à faible vitesse
    • Disponible en projection à 90° ou 180°
    • Face facilement amovible pour faciliter le nettoyage et la stérilisation
    • Choix de tout aluminium, façade en acier inoxydable et panneau arrière en aluminium, ou construction entièrement en acier inoxydable
    • Disponible dans les styles de cadre à montage en surface ou à barre en T
    • Registre d'admission en option
    Spécification
    • Models
      HRD-CL-AL-1 Aluminum Surface Mount
      HRD-CL-SA-1 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan Surface Mount
      HRD-CL-SS-1 Stainless Steel Surface Mount
      HRD-CL-AL-6 Aluminum T-bar
      HRD-CL-SA-6 Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar
      HRD-CL-SS-6 Stainless Steel T-bar
      HRD-CL-AL-6M Aluminum T-bar Metric
      HRD-CL-SA-6M Stainless Steel Face/Aluminum Backpan T-bar Metric
      HRD-CL-SS-6M Stainless Steel T-bar Metric

      Finish
      01 White
      23 Satin Polish (Stainless Steel only)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Radial-Discharge-Pattern-Critical-Environment-Diffuser-HRD
    • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
    • Groupe de produitsCritical Environment Products
    • Date de publication2020-11-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
    • Classification IFCAérogare
    • Nom UNSPSCAir diffusers
    • Code UNSPSC40101505
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
    • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
    • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC