Publier vos produits
Round Retrofit Terminal - RT-500
METALAIRE

Round Retrofit Terminal - RT-500

Traduit par Google,

Les bouches d'aération Metalaire de la série RT-500 sont conçues pour réguler le débit d'air conditionné dans les systèmes de distribution d'air à un ou deux conduits. Ils peuvent également être utilisés pour fournir des pressions positives ou négatives dans les applications de hotte de laboratoire. La série RT-500 est prête à être installée dans les conduits existants devant une ancienne bouche d'aération. L'unité terminale est équipée du registre de terminal d'air éprouvé à faible fuite de la série TH-500.

  • Capacités allant de 80 à 4 200 CFM en 6 tailles
  • Facilement installé dans les conduits existants avec des modifications minimales des conduits
  • Commandes pneumatiques, électriques, analogiques ou numériques directes disponibles
  • Recommandé pour une utilisation dans les systèmes de conduits avec une pression statique jusqu'à 3" wg
Spécification
    • Control components are shipped piped and wired
    • Recommended for use in duct systems with static pressure up to 3" water gauge
    • RT-500 is available in six sizes from 6" to 16" to handle 80 CFM – 4,200 CFM.
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed, low leakage construction.
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure).
    • Optional factory calibrated job-specific controls.
    • Multi-quadrant, averaging flow sensor for highly accurate (+/-5%) flow readings with varying inlet duct configurations after certified balancer has balanced terminal.
    • Easily accessible, steel balancing taps.
    • External control cabinet with offset mounting plate as standard.
    • RT-500 has beaded inlet and discharge for added rigidity and aids in secure flex duct connections

    Options available:

    • Custom options


Spécifications techniques
  • Réference unique.Round-Retrofit-Terminal-RT-500
  • Famille de produitsAir Terminal Units
  • Groupe de produitsDual Duct Air Terminal Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Description de l'Uniclass 2015Constant volume boxes
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 17 11
  • Titre OmniClassConstant Volume Air Terminal Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC