Publier vos produits
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
ALFA BETA GAMMA PLANTER
    Metalco
    Archivé

    ALFA BETA GAMMA PLANTER

    4.8 sur 5 étoiles4.8(17 Avis)
    ALFA, BETA, and GAMMA are three irregularly shaped planters, that can can be combined with each other. They can be positioned individually or in compositions to create groups, islands, or lines. These planters are available in stainless steel, painted steel, and corten steel.
    Spécification
    • ALFA L 615 x W 700 x H 680 | 44 Kg BETA L 800 x W 700 x H 680 | 52 Kg GAMMA L 1215 x W 700 x H 680 | 75 Kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ALFA-BETA-GAMMA
    • Famille de produitsALFA BETA GAMMA
    • Groupe de produitsALFA BETA GAMMA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Description de l'Uniclass 2015External planter systems
    • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
    • Titre OmniClassPlanters