Publier vos produits
FUENTE DOG FOUNTAIN
Metalco
Archivé

FUENTE DOG FOUNTAIN

Fountain composed of an elliptical steel sheet structure and two chrome-plated brass push button taps: one with stainless steel bowl for animals, the other with a rectangular tank. The latter is equipped with two drainage pipes with an overflow system and a removable drain for cleaning purposes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.FUENTE-DOG
  • Famille de produitsFUENTE
  • Groupe de produitsFUENTE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Ss_40_20_30_28
  • Description de l'Uniclass 2015External furniture systems
  • Numéro OmniClass23-11 29 27
  • Titre OmniClassExterior Fountains