Publier vos produits
LIBRE DOPPIA BENCHES COLLECTION
Metalco
Archivé

LIBRE DOPPIA BENCHES COLLECTION

Collection of modular benches with double-sided seats, with or without backrest, equipped with two or three arc supports in cast aluminium or vertical supports in steel tube. The seat and the backrest are made of steel tubes welded to proper supports linked together by a horizontal bar in steel tube. Six models, with or without backrest, are available: four curved, two linear. Each model can be installed individually or in composition with the other elements of the Libre Doppia collection.
Spécification
  • Fixing: Ground fixing kit Accessories: Aluminum armrests
Spécifications techniques
  • Réference unique.LIBRE-DOPPIA
  • Famille de produitsLIBRE
  • Groupe de produitsLIBRE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-27
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
  • Titre OmniClassExterior Benches

Produits similaires

4.1 sur 5 étoiles 4.1 (14)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (27)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)