Publier vos produits
MOONSTONE BENCH
MOONSTONE BENCH
    Metalco
    Archivé

    MOONSTONE BENCH

    MOONSTONE is the large monolithic seating of free form made in PDM. Designed to resemble the shape of a river pebble, it is also available with a wooden bench that follows half of its profile.
    Spécification
    • MOONSTONE L 2140 x W 2275 x H 740 | 4200 Kg MOONSTONE W L 2500 x W 2600 x H 740 | 4260 Kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MOONSTONE
    • Famille de produitsMOONSTONE
    • Groupe de produitsMOONSTONE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-04-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
    • Titre OmniClassExterior Benches