Publier vos produits
POSITANO - High power spotlight
Metalmek

POSITANO - High power spotlight

Traduit par Google,
Projecteur haute puissance
Spécification
  • Mountings: • Electrick track spotligths Light emission: • direct • symmetric • adjustable Projector body: Die-cast aluminum Optical device: Anodized aluminium reflector • Spot / 15° • Wide flood / 30° • Very wide flood / 50° Light source: CRI ≥ 90 Ra • 3000K • 4000K • Color tolerance: 2 Step MacAdam (2 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Spécifications techniques
  • Réference unique.POSITANO
  • Famille de produitsSPOTLIGHTS
  • Groupe de produitsMETALMEK INDOOR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)108
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.9
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL