Publier vos produits
VECTOR A_MP - Modular Lighting system
Metalmek

VECTOR A_MP - Modular Lighting system

Traduit par Google,
Système d'éclairage modulaire
Spécification
  • Mountings: • Surface mounted fitting • Suspended fitting • ​Built-in fitting Light emission: • ​direct • ​symmetric Body: Extruded aluminium Optical device: Microprismatic polycarbonate diffuser Light source: CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam (3 SDCM) • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level: IP20
Spécifications techniques
  • Réference unique.VECTOR-A-9814
  • Famille de produitsVECTOR
  • Groupe de produitsARCHITECTURAL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)69
  • Largeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL