Publier vos produits
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI
OMEGA II SAFARI

    OMEGA II SAFARI

    Traduit par Google,

    Le système de clôture OMEGA SAFARI allie harmonieusement esthétique naturelle et robustesse moderne. Inspiré par l'élégance du bambou, il apporte une touche de nature luxuriante à tout environnement. Son design unique se caractérise par des barres entrecroisées et soudées en diagonale, offrant un style raffiné et naturel, tout en garantissant solidité et fiabilité. Composée de tiges verticales en aluminium massif et de supports horizontaux plats, protégée par une finition durable en polyester thermolaqué, la clôture OMEGA SAFARI assure sécurité, longévité et esthétique. Elle s'intègre parfaitement à divers environnements : jardins privés, écoles, parcs, zoos, sentiers, ponts, entrepôts, zones résidentielles, et bien plus encore, là où protection et design sont essentiels.

    Spécification
    • SPACING BETWEEN VERTICAL RODS: Maximum 3 13/16’’ (97.5 mm)

      VERTICAL INCLINED SOLID RODS Diameter 11/16’’ (18 mm)

      HORIZONTAL FLATS SUPPORTS Rectangular 1 1/4’’ x 1/4’’ (31.75 mm x 6.35 mm)

      MOUNTING ANGLE SUPPORT: U-shape bracket adjustable from 0° to 180°

      STRUCTURE Diagonally welded, crisscrossed rods and flats

      FINISH Polyester Powder-coated

      MATERIAL Aluminum 6061-T6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Omega-II-SAFARI
    • Famille de produitsOmega II Fence Systems
    • Groupe de produitsOrnamental Fences
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)94
    • Largeur (pouces)91.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)100
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures