Publier vos produits
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
G4 sandwich panel
    Metecno

    G4 sandwich panel

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Ce panneau sandwich avec une âme en mousse rigide de polyuréthane sans CFC ni HCFC à haute isolation thermique est le mieux adapté aux exigences actuelles en matière d'isolation thermique et de protection contre l'humidité. En plus de cela, il peut également être utilisé comme élément de conception visuelle pour les façades. Le joint d'élément incliné avec joint d'étanchéité intégré se ferme pendant l'installation sans aucune étape de travail supplémentaire. Ainsi, une seule opération permet d'obtenir une connexion fiable sans aucun pont thermique. Le panneau G4® assure une vitesse d'installation très élevée et est donc LE produit de prédilection de nombreuses entreprises d'installation professionnelles. Le stuc-gaufrage en option sur la tôle d'acier interne réduit l'effet miroir sur la surface. Selon l'application, une pente de toit minimale > 5° est recommandée. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique détaillé.
    Spécification
    • Core thicknesses: 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm

      Weight: 11,1 - 15,9 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,21 - 6,20 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,773 - 0,159 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,798 - 0,160 W/m²K (depending on core thickness)

      CE Marking (DIN EN 14509) and DIBt-Approval

      Reaction to fire: B-s3, d0

      Thermal conductivity λ: 0,024 W/mK

      Sound insulation R: 25 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 15 μm (DU)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.g4
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsPUR/PIR Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 17
    • Titre OmniClassExterior Composite Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings