Publier vos produits
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
Hipertec Roof Sound panel
    Metecno

    Hipertec Roof Sound panel

    4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)
    Traduit par Google,
    Avec sa tôle interne perforée, le panneau Hipertec® Roof Sound contribue considérablement à l'amélioration de l'isolation acoustique et de l'absorption acoustique là où il est appliqué. Conçu particulièrement pour une application au plafond, il peut également être utilisé en toiture extérieure dans des cas particuliers, y compris des locaux non chauffés. Pour les zones chauffées ou humides, cependant, l'utilisation de panneaux Hipertec® Roof Sound n'est pas recommandée car la feuille interne n'a pas de pare-vapeur. Ce système (breveté par Metecno) applique un matériau spécial en non-tissé comme protection anti-ruissellement entre la feuille interne et l'âme en laine minérale. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre manuel technique détaillé.
    Spécification
    • Core thicknesses: 60, 80, 100, 120, 150, 200 mm

      Weight: 16,4 - 27,4 kg/m² (depending on core thickness)

      Thermal resistance R: 1,34 - 4,52 m²K/W (depending on core thickness)

      Thermal conductivity U (without joint effect): 0,705 - 0,217 W/m²K (depending on core thickness)
      Thermal conductivity U (with joint effect): 0,707 - 0,218 W/m²K (depending on core thickness)

      Thermal conductivity λ: 0,044 W/mK

      Sound insulation R: 33 - 35 dB

      Standard coating external sheet: 25 μm (Polyester)
      Standard coating internal sheet: 25 μm (Polyester)
      For standard colours and different coating systems please refer to our colour chart

      Standard lengths: 2.000 - 25.000 mm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hipertec-roof-sound
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsStone Wool Insulation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireLaine de roche
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 43
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 17
    • Titre OmniClassExterior Composite Roof Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings