Publier vos produits
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo
Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Insulated Metal Panel Glamet® Frigo

    Traduit par Google,
    Panneaux métalliques pour chambres froides et entrepôts réfrigérés. Élément de couverture pour chambres froides, chambres de conservation, congélation en extérieur, entre autres.
    Spécification
    • Metal panels for refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, injected with high-density expanded (2.4 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal termal and acoustic insulation. - Great flexibility for camera relocation. - Allows you to eliminate the installation of a ceiling or other detail finishing. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glamet-frigo-metecno
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsRoof Panel Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 17
    • Titre OmniClassExterior Composite Roof Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud