Publier vos produits
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®
Insulated Metal Panel Glamet®

    Insulated Metal Panel Glamet®

    Traduit par Google,
    Panneau de toiture métallique isolé. Éléments de couverture pour bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels.
    Spécification
    • Insulated metal roofing panel, injected in a continuous line with high-density (2.40 pcf), expanded polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR). Both faces are made of galvanized, pre-painted steel sheets or pre-painted aluminum sheet on the external face. Features: -High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. -Optimal thermal and acoustic insulation. It allows the omission of the installation of a soffit/suspended ceiling or other finishing details. -Excellent inner and outer finishing. -Lightweight. -Versatility in finishes.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glamet-metecno
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsRoof Panel Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-15
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 17
    • Titre OmniClassExterior Composite Roof Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud