Publier vos produits
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
METEK EMOTIONCUBE
    Metek Srl

    METEK EMOTIONCUBE

    Traduit par Google,

    Le German Design Award est l’un des prix de design les plus prestigieux et jouit d’une grande renommée dans le monde entier. L'EmotionCube®Wine a remporté l'or dans la catégorie « Excellent Product Design – Retail ».

    Le verdict du jury : L'EmotionCube®Wine est une cave à vin au look futuriste et, grâce à l'utilisation de vitrages à cristaux liquides (PDLC), un accroche-regard fascinant dans n'importe quel intérieur. Partout dans le monde, les gens apprécient et apprécient le bon vin. Dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie haut de gamme auprès d'une clientèle exigeante, mais aussi de plus en plus chez les amateurs de vin privés, il est donc naturel que l'on attache de plus en plus d'importance à la présentation de vins exquis dans un cadre élégant qui garantit également stockage optimal. C'est là qu'intervient METEK.

    Spécialiste de la parfaite finition du verre et du métal, METEK développe des armoires climatisées élégantes, à la pointe de la technologie et du design.

    Avec l'EmotionCube®Wine, METEK propose désormais sa première cave à vin climatisée de plain-pied. Un verre spécial est utilisé pour protéger les vins sensibles des effets des rayons UV. Il est entièrement climatisé et fonctionne avec un contrôle continu de l'humidité. Cela garantit des conditions de conservation idéales pour les vins nobles.

    L'éclairage LED programmable et les étagères discrètes donnent l'impression de bouteilles de vin flottant sans support. Avec son design et ses effets de lumière uniques, l'élégant EmotionCube®Wine offre une valeur ajoutée visible aux amateurs de vin et aux professionnels de la restauration et de l'hôtellerie.

    Spécification
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C

      Capacity approx. 750 bottles

      Total weight of cabinet approx. 2000 kg

      Power rating 1.8 kW

      Voltage 230 V

      Frequency 50 Hz

      Noise emission 52 dB (at 1 meter distance)

      Heat emission 2.7 kW

      Ambient temperature from + 2 °C to + 34 °C

      Max. ambient humidity 60 %

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMOTIONCUBE
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine