Publier vos produits
Metra AELLE-S 190 STH - 1 vantail coulissant 1 fixe.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium
Metra AELLE-S 190 STH - 1 vantail coulissant 1 fixe.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium
Metra AELLE-S 190 STH - 1 vantail coulissant 1 fixe.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium

    Metra AELLE-S 190 STH - 1 vantail coulissant 1 fixe.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium

    Traduit par Google,
    Si vous ne voulez pas renoncer à un matériau aussi résistant que l'aluminium et, en même temps, vous aimez le naturel du bois, METRA vous propose la solution idéale : le système Aluminium-bois. Le système AELLE-S 190 STH permet la réalisation de fenêtres et portes coulissantes de grandes dimensions au moyen de cadres composés : la partie externe est constituée de profilés en aluminium ; l'intérieur est en bois massif naturel.
    Spécification
    • Thermal transmittance: Uf W/m2 K : 2.8 Uw W/m2 K : 1.2 Prestazioni: Water tightness (EN 1027 - EN 12208): Class E900 Air permeability (EN 1026 - EN 12207): Class 4 Resistance to wind load (EN 12211, EN 12210): Class 4 Soundproofing power EN ISO 140-3, EN ISO 717-1: up to 42 DB Technical features Dimensions of the section Frame depth 190 mm Sash depth 78 mm Air-Water-Wind-Tightness: gaskets made of EPDM Glass thickness: from 26 mm to 48 mm Maximum load capacity: 300/400 kg each sash
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AELLE_190_STH_S1_T2_FIX1_L
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium-wood windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord