Publier vos produits
Metra NC-S 170 HES - 1 vantail coulissant 1 fixe rail inférieur minimal .Fenêtres et portes coulissantes en aluminium
Metra NC-S 170 HES - 1 vantail coulissant 1 fixe rail inférieur minimal .Fenêtres et portes coulissantes en aluminium
Metra NC-S 170 HES - 1 vantail coulissant 1 fixe rail inférieur minimal .Fenêtres et portes coulissantes en aluminium

    Metra NC-S 170 HES - 1 vantail coulissant 1 fixe rail inférieur minimal .Fenêtres et portes coulissantes en aluminium

    Le coulissant en aluminium NC-S 170 HES est remarquable pour son excellente isolation thermique et des performances acoustiques qui donnent un maximum de confort et permettent une économie énergétique remarquable, assurant également un excellent niveau de sécurité. La possibilité d'adopter des rails antiblocages avec des seuils surbaissés évite la présence d'ennuyeuses marches.
    Spécification
    • Transmission thermique : Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.0 Performances : Étanchéité à l’eau (EN 1027 - EN 12208) : Classe 9A Perméabilité à l’air (EN 1026 - EN 12207) : Classe 4 Résistance au vent (EN 12211, EN 12210) : Classe 3 Insonorisation EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : jusqu’à 42 dB Caractéristiques techniques Dimension de la section Dormant de largeur 170 mm Ouvrant de largeur 70 mm Etanchéité air-eau-vent : joint en EPDM Epaisseur de vitrage : de 13 mm à 56 mm Poids max du vantail : 400 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NC-S_170_STH_HES_S1_T2_FIX1_LS_L
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-06
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord