Publier vos produits
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Fenêtres coulissantes 2 vantaux 2 rails.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Fenêtres coulissantes 2 vantaux 2 rails.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium
Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Fenêtres coulissantes 2 vantaux 2 rails.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium

    Metra NC-S 120 STH SLIM 45 - Fenêtres coulissantes 2 vantaux 2 rails.Fenêtres et portes coulissantes en aluminium

    NC-S 120 STH SLIM, un système technologique axée sur un style contemporain qui permet une isolation thermique et acoustique maximale avec une optimisation de l'espace grâce à la conception ultra-mince.
    Spécification
    • Performances : Étanchéité à l’eau (EN 1027 - EN 12208) : Classe 8A Perméabilité à l’air (EN 1026 - EN 12207) : Classe 4 Résistance au vent (EN 12211, EN 12210) : Classe 3 Insonorisation EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : jusqu’à 41 dB Caractéristiques techniques Dimension de la section Dormant de largeur 120 mm - 140 mm Ouvrant de largeur 45 mm - 55 mm Etanchéité air-eau-vent : joint brosse Epaisseur de vitrage : de 26 mm à 42 mm Poids max du vantail : 400 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NC-S_120_STH_SLIM_45_S2_T2
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-02-08
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord