Publier vos produits
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening
Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    Metra NC 75 HES DS - Double leaf aluminium door outward opening

    NC 75 HES (High Energy Saving) est l'aboutissement d'un important processus de recherche et de développement qui passe par une sélection rigoureuse de matériaux high-tech et d'une attention particulière à la durabilité environnementale. Une solution capable de répondre aux les plus variées exigences techniques et esthétiques des architectes et des clients, grâce à son excellente isolation et la performance acoustique combinée au haut niveau de sécurité antieffraction.
    Spécification
    • Transmission thermique : Configuration Standard Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.2 Configuration Plus Uf W/m2 K : 1.4 Uw W/m2 K : 0.9 Performances : Étanchéité à l’eau (EN 1027 - EN 12208) : Classe 9A Perméabilité à l’air (EN 1026 - EN 12207) : Classe 4 Résistance au vent (EN 12211, EN 12210) : Classe 5 Insonorisation EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : jusqu’à 48 dB Caractéristiques techniques Dimension de la section Dormant de largeur 75 mm Ouvrant de largeur 85 mm Etanchéité air-eau-vent : joint ouvert (fenêtres et portes-fenêtres) Epaisseur de vitrage : de 8 mm à 70 mm Poids max du vantail : 300 kg Lignes esthétiques : Piana(BL), Sagomata(SL), Raggiata(RL), Ferro(IL) et Scomparsa(HL).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NC_75_STH_HES_DS_DO02
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Bloc-portes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord