Publier vos produits
Kerto LVL L-panel

Kerto LVL L-panel

Traduit par Google,

Panneaux pour applications légères

Le panneau en L Kerto LVL est un matériau idéal pour les applications légères et non porteuses. Le panneau en L est conçu pour une utilisation horizontale et verticale. Les grandes tailles de panneaux en L garantissent l'efficacité des matériaux et minimisent le temps d'installation.

Les panneaux Kerto LVL L d'une épaisseur de 27 à 75 mm satisfont aux exigences de la classe de résistance LVL 25 C et les épaisseurs de 21 à 24 mm satisfont aux exigences de la classe de résistance LVL 22 C.

Applications:

  • Composants pour applications légères ou non porteuses
  • Plafonds et planchers intérieurs
Spécification
  • Properties:

    • Good strength-to-weight ratio, approx. 20% of the veneers are oriented in a crosswise direction
    • Large light-weight panels up to 2,500 mm wide, 20 m long
    • Up to 10% better thermal conductivity (λ-value) than Kerto LVL Q-panel
Spécifications techniques
  • Réference unique.Kerto-LVL-L-panel
  • Famille de produitsMetsä Wood
  • Groupe de produitsMetsä Wood
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-06-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFinlande
  • Fabriqué enFinlande
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
  • Classification IFCObjet
  • Numéro OmniClass23-15 13 19 15
  • Titre OmniClassWood Wall Panels

Disponibilité de la région

L'Europe Océanie Amérique du Nord Asie