Publier vos produits
CAL Column Array Loudspeakers
CAL Column Array Loudspeakers
CAL Column Array Loudspeakers
CAL Column Array Loudspeakers
CAL Column Array Loudspeakers
CAL Column Array Loudspeakers
CAL Column Array Loudspeakers

    CAL Column Array Loudspeakers

    Traduit par Google,

    Conçus principalement pour la reproduction vocale dans des installations fixes, les haut-parleurs CAL produisent un faisceau vertical de largeur programmable, puis orientent numériquement le motif du faisceau jusqu'à 30 degrés vers le haut ou vers le bas pour une meilleure intelligibilité.

    Caractéristiques et avantages

    • Écartement vertical variable de 5° à 30°
    • 60° de direction du faisceau vertical, ±30
    • Pilotes propriétaires optimisés pour un rendement élevé et une faible distorsion
    • Canaux d'amplification discrets et traitement du signal pour chaque haut-parleur et tweeter
    • Port Ethernet compatible AVB pour le streaming audio et le contrôle par ordinateur
    • Le logiciel de contrôle Compass permet de contrôler les configurations de faisceau CAL
    • Le boîtier à profil bas et les couleurs personnalisées se fondent dans n'importe quel environnement
    • Protection contre les intempéries et capot de pluie inclus pour les installations extérieures
    • Première enceinte certifiée AVnu®

    Solutions

    • Aéroports
    • Centres de congrès
    • Stades
    • Lieux de culte
    • Centres commerciaux et espaces commerciaux
    • Espaces réverbérants nécessitant un son discret
      renfort pour la voix

    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-contained, steerable, column array system with discrete array modules, each comprised of two 4-inch cone drivers, six 20-mm tweeters, and multiple class D amplifier channels. Onboard processing shall include 5-band parametric EQ, delay, and gain.

      Horizontal coverage shall be 120 degrees. Vertical spread shall be variable from 5 to 30 degrees in 5-degree increments. Vertical beam steering shall be from ±30 degrees in 1-degree increments.

      Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range, 100 Hz to 16 kHz; frequency response, 105 Hz to 15 kHz ±4 dB; phase response, 230 Hz to 16.9 Hz ±45 degrees.

      Three Phoenix 6-pin male connectors shall be included for balanced analog audio input and loop output. Audio input shall be electronically balanced with a 10 kOhm impedance
      and accept a nominal 0 dBV (1.0 V rms) signal. An additional Phoenix 6-pin male connector shall be included for AES/EBU digital input. An AVB-enabled Ethernet port shall
      be included for input from digital audio streams.

      Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50 to 60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100 to 240 V AC. The AC power connector shall be powerCON 20.

      The loudspeaker shall include two control ports: one Phoenix 6-pin male connector for selecting onboard presets and reporting loudspeaker faults; and one Phoenix 5-pin male connector for triggering emergency mute and input override.

      The two Ethernet ports shall provide computer control of the loudspeaker via Meyer Sound’s Compass control software. The Compass control software shall also include RMS remote monitoring of loudspeaker performance parameters.

      Loudspeaker components shall be mounted in an extruded aluminum enclosure available in white, black, and custom colors. Weather protection and a user panel cover shall be included for outdoor installations. Brackets shall be included for fixed mounting on walls and columns.

      The loudspeakers shall be the Meyer Sound CAL 96, CAL 64, and CAL 32.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers, Column Loudspeakers, Column Loudspeaker

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyer-sound-cal
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsColumn Array Loudspeaker
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers