Publier vos produits
HMS-12 High Power Cinema Surround Loudspeaker
HMS-12 High Power Cinema Surround Loudspeaker
HMS-12 High Power Cinema Surround Loudspeaker
HMS-12 High Power Cinema Surround Loudspeaker

    HMS-12 High Power Cinema Surround Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Les transducteurs du HMS-12 comprennent un haut-parleur conique basse fréquence à longue excursion de 12 pouces et un haut-parleur à compression haute fréquence à diaphragme de 3 pouces sur un pavillon symétrique à directivité constante de 100 degrés.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Fidélité exceptionnelle et performances étendues dans les hautes fréquences
    • Le klaxon Constant-Q produit une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
    • Réponses en amplitude et en phase extraordinairement plates pour une précision tonale
    • Intégration transparente avec les haut-parleurs de canal d'écran Acheron
    • L'alimentation CC externe offre la flexibilité de longs câbles sans conduits
    • Se monte sur les murs ou les plafonds avec des supports de montage mural en option (fixes ou réglables), un support de charnière, un support en U ou un demi-étrier

    APPLICATIONS

    • Cinémas et théâtres
    • Salles de projection
    • Mixage surround pour les installations de production et de post-production
    • Applications surround immersives


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system with an onboard 2-channel amplifier and internal processing that shall include equalization, phase correction, signal division, and driver protection. Transducers shall include one 12-inch long-excursion cone driver and one 3-inch diaphragm compression driver. The crossover point shall be 840 Hz.

      Performance specifications, measured at 1/3-octave resolution, for a typical production unit shall be: operating frequency range, 59 Hz to 18 kHz; phase response, 240 Hz to 18 kHz ±45 degrees; linear peak SPL, measured with pink noise, 126 dB at 1 meter, free field. Coverage shall be 100-degree horizontal by 100-degree vertical. The loudspeaker shall be equipped with a single Phoenix 5-pin male connector (two pins for DC power and three pins for balanced audio). Power requirements for the loudspeaker shall be a Meyer Sound MPS-488HP IntelligentDC power supply.

      Components shall be mounted in a multi-ply hardwood enclosure with a black textured finish. The cabinet shall include rear attachment points for optional mounting. The grille shall be an acoustically transparent, detachable, black cloth-covered frame. Dimensions for the loudspeaker shall be 16.80 inches wide x 25.12 inches high x 9.78 inches deep (427 mm x 638 mm x 248 mm) without mounting bracket. Weight shall be 43 lbs (19.5 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound HMS-12

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers, Surround Loudspeaker, Surround Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyer-sound-hms-12
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsULTRA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-12
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)25.12
    • Largeur (pouces)16.8
    • Profondeur (pouces)9.78
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)43
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers