Publier vos produits
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element
750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element

    750-LFC Very Compact Low-Frequency Control Element

    Traduit par Google,

    L'élément de contrôle basse fréquence compact 750-LFC de Meyer Sound reproduit les basses fréquences à des niveaux de sortie élevés et continus avec une distorsion extrêmement faible. Le 750-LFC offre la même linéarité sonore que l'élément de contrôle basse fréquence 900-LFC de Meyer Sound dans une armoire plus petite et plus légère, ce qui le rend idéal pour la construction de systèmes évolutifs adaptés aux applications portables ou aux installations fixes de toutes tailles.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Armoire compacte avec un faible encombrement et un rapport puissance/taille extraordinaire
    • Puissance de sortie élevée avec une distorsion extrêmement faible
    • Linéarité exceptionnelle, reproduction des transitoires et clarté des basses fréquences
    • Conception auto-alimentée pour une configuration simplifiée et une fiabilité accrue
    • Empilable et pilotable dans des réseaux réguliers et cardioïdes avec options d'évasement
    • Réceptacle de montage sur poteau intégré pour faciliter l'appariement avec les haut-parleurs de la série LINA ou ULTRA

    APPLICATIONS

    • Contrôle basse fréquence évolutif pour les tournées ou les applications d'entreprise, ou les installations fixes
    • Clubs, théâtres, lieux de culte, AV d'entreprise et parcs à thème
    • Complément basse fréquence pour les systèmes LINA, LEOPARD et ULTRA


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, low-frequency control element and shall be capable of flown,

      ground-stacked, and cardioid configurations. Its transducer shall be one 15 in dual-coil long-excursion cone driver with 2 Ω nominal impedance.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a 2-channel, open-loop, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, and driver protection. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows: operating frequency range shall be 35–125 Hz; frequency range shall be 37–110 Hz ±4 dB (measured in half-space with pink noise at 4 m, 1/3-octave frequency resolution); phase response shall be 43 Hz–110 Hz ±30°; linear peak SPL shall be 130.5 dB, measured in half-space with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female with male loop, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. AC power connectors for input and loop output shall be powerCON 20.

      Maximum long-term continuous current draw shall be 5.3 A rms at 115 V AC, 2.7 A rms at 230 V AC, and 6.2 A rms at 100 V AC.

      The loudspeaker shall accommodate an optional RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. Optional rigging for the enclosure shall include end frames with captive GuideALinks for linking units in vertical arrays with 0°, 1.5°, 3.25°, or 4.75° splay angles. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh.

      Dimensions shall be 21.80 inches (554 mm) wide x 20.30 inches (515 mm) high x 20.88 inches (530 mm) deep. Dimensions with optional rigging shall be 21.55 inches (547 mm) wide x 20.43 inches (519 mm) high x 20.88 inches (530 mm) deep. Weight shall be 89 lbs (40.3 kg). Weight with optional rigging shall be 105 lbs (47.6 kg). 

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound 750-LFC

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-750-lfc
    • Famille de produitsSubwoofers
    • Groupe de produitsLF Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-07-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)20.43
    • Largeur (pouces)21.55
    • Profondeur (pouces)20.88
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers