Publier vos produits
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element
900-LFC Compact Low-Frequency Control Element

    900-LFC Compact Low-Frequency Control Element

    Traduit par Google,

    L'élément de contrôle basse fréquence compact 900-LFC de Meyer Sound reproduit les basses fréquences à des niveaux de sortie élevés et continus avec une distorsion extrêmement faible. Le 900-LFC offre la même linéarité sonore que l'élément de contrôle basse fréquence 1100-LFC de Meyer Sound dans une armoire plus petite et plus légère, ce qui le rend idéal pour la construction de systèmes évolutifs adaptés aux applications de tournée ou aux installations fixes de toutes tailles.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

    • Armoire compacte avec un faible encombrement et un rapport puissance/taille extraordinaire
    • Puissance de sortie élevée avec une distorsion extrêmement faible
    • Linéarité exceptionnelle, reproduction des transitoires et clarté des basses fréquences
    • Auto-alimenté pour une configuration simplifiée et une fiabilité accrue
    • Empilable et pilotable dans des réseaux réguliers et cardioïdes, avec options d'inclinaison et d'évasement
    • La prise intégrée à montage sur poteau associe facilement le subwoofer aux haut-parleurs UltraSeries.

    APPLICATIONS

    • Contrôle basse fréquence évolutif pour les applications de tournée ou les installations fixes de toute taille
    • Clubs, théâtres, lieux de culte, AV d'entreprise et parcs à thème
    • Complément basse fréquence pour les systèmes LEO-M, LYON et LEOPARD


    Spécification
    • The loudspeaker shall be a compact, self-powered, linear, low-distortion, low-frequency control element and shall be capable of flown, ground-stacked, and cardioid configurations. Its transducer shall be one 18 in dual-coil long-excursion cone driver.

      The loudspeaker shall incorporate internal processing and a two-channel, open-loop, class D amplifier. Processing shall include equalization, phase correction, and driver protection. Performance specifications for a typical production unit, measured at 1/3-octave resolution, shall be as follows: operating frequency range shall be 30–125 Hz; frequency response shall be 32–115 Hz ±4 dB (measured in half-space with pink noise at 4 m, 1/3-octave frequency resolution); phase response shall be 40–110 Hz ±30°; linear peak SPL shall be 133 dB, measured in half-space with M-noise at 4 m referred to 1 m.

      Audio connectors shall be XLR 3-pin, female and male, accommodating balanced audio, or XLR 5-pin, accommodating both balanced audio and RMS.

      The internal power supply shall perform EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50–60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100–240 V AC at 50–60 Hz. AC power connectors for input and loop output shall be powerCON  20. Maximum long-term continuous current draw shall be 4.9 A rms at 115 V AC, 2.5 A rms at 230 V AC, and 5.2 A rms at 100 V AC. 

      The loudspeaker shall include an RMS remote monitoring system module.

      Components shall be mounted in an optimally tuned, vented enclosure constructed of premium multi-ply birch with a slightly textured black finish. The front protective grille shall be powder-coated, hex-stamped steel with acoustical black mesh. Optional rigging for the enclosure shall include endframes with captive GuideALinks for linking units in vertical arrays at splay angles of 0°, 1.25°, 2.5°, 3.75°, or 5°. Dimensions without rigging shall be W: 27.43 in (697 mm) x H: 24.43 in (621 mm) x D: 24.89 in (632 mm). Dimensions with optional rigging shall be W: 27.47 in (698 mm) x H: 24.43 in (621 mm) x D: 24.89 in (632 mm). Weight shall be 136  lb  (61.7  kg). Weight with optional rigging shall be 159 lb (72.1 kg).

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound 900-LFC

      Keyword: Subwoofer, Subwoofers, Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-900-lfc
    • Famille de produitsSubwoofers
    • Groupe de produitsLF Series
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-05-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)24.43
    • Largeur (pouces)27.47
    • Profondeur (pouces)24.89
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)159
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers