Publier vos produits
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker
Acheron Designer Loudspeaker

    Acheron Designer Loudspeaker

    Traduit par Google,

    Un excellent choix pour les concepteurs sonores, les salles de projection, les petits théâtres commerciaux et privés, Acheron Designer offre la même plage de fréquences de fonctionnement que les autres modèles Acheron, ainsi que la même technologie de pavillon en instance de brevet et le même pilote de compression haute fréquence. L'Acheron Designer dispose également d'un refroidissement par convection encastré qui permet un placement sur un mur plat.

    Caractéristiques et avantages

    • Puissance de sortie de crête élevée avec distorsion ultra-faible
    • Fidélité exceptionnelle et performances haute fréquence étendues
    • Le klaxon Constant-Q produit une réponse uniforme dans toute la zone de couverture
    • Caractéristiques et avantages
    • Réponse en amplitude et en phase extraordinairement plate pour une précision tonale
    • Intégration transparente avec les enceintes surround HMS-10 et le subwoofer X-800C

    Applications

    • Suites de conception sonore
    • Petits théâtres
    • Théâtres privés personnalisés
    • Étapes de réenregistrement
    • Mixage pour les installations de post-production
    Spécification
    • The loudspeaker shall be a self-powered, full-range system; the transducers shall consist of a 12-inch diameter cone driver and a 4-inch diaphragm compression driver on an 80-degree

      horizontal by 50-degree vertical horn. The loudspeaker system shall incorporate internal processing electronics and a two channel amplifier, one channel for each driver. Processing
      functions shall include frequency and phase correction, signal division, and protection for the low- and high-frequency sections. The crossover point shall be 680 Hz.

      Each amplifier channel shall be Class-D. Burst capability for the low-frequency channel shall be 550 watts total with a nominal 2-ohm resistive load and 250 watts for the high frequency channel with a nominal 8-ohm resistive load. Total burst power shall be 700 watts (1400 watts peak). Distortion (THD, IM, TIM) shall not exceed 0.02 percent. Performance specifications for a typical production unit shall be as follows, measured at 1/3-octave resolution: operating frequency range shall be 37 Hz to 18 kHz; phase response shall be ±30 degrees from 230 Hz to 17 kHz; maximum peak SPL shall be 130 dB at 1 meter, free field.

      The audio input shall be electronically balanced with a 10 kOhm impedance and accept a nominal 10 dBV (3.2 V rms, 4.5 V peak) signal. Connector shall be XLR (A-3) type female with parallel looping male. RF filtering shall be provided, and CMRR shall be greater than 80 dB from 50 Hz to 500 Hz.

      The internal power supply shall perform automatic voltage selection, EMI filtering, soft current turn-on, and surge suppression. Power requirements shall be nominal 100, 110, or 230 V AC line current at 50 or 60 Hz. UL and CE operating voltage range shall be 100 to 240 V AC. Current draw during burst (<1 sec) shall be 3.1 A at 115 V AC, 1.4 A at 230 V AC and 3.6 A at 100 V AC. Ultimate short-term peak current draw shall be 12.0 A at 115 V AC, 54 A at 230 V AC, and 12.4 A at 100 V AC. The AC power connector shall be a PowerCon locking connector
      with loop output.

      The loudspeaker system shall provide facilities for installing Meyer Sound’s optional RMS remote monitoring system.

      All loudspeaker components shall be mounted in an acoustically vented enclosure constructed of premium birch plywood with a low-gloss, black-textured finish. An optional grille frame with protective, black cloth shall be available. Dimensions shall be 19.00 inches wide by 25.38 inches high by 14.58 inches deep (483 mm x 645 mm x 370 mm) without the optional grille frame. Weight shall be 76 lbs (34.5 kg) with the optional grille frame. The cabinet bottom shall include protective, plastic skids, as well as two M6 attachment points for the optional MYA-DES cradle-style yoke.

      The loudspeaker shall be the Meyer Sound Acheron Designer.

      Keyword: Loudspeaker, Loudspeakers

    Spécifications techniques
    • Réference unique.meyersound-acheron-designer
    • Famille de produitsLoudspeakers
    • Groupe de produitsCine-Studio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBouleau
    • Matériel secondaireContreplaqué
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Appareils électroniques audio
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201427 24 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Audio-Video Devices
    • Numéro OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Titre OmniClassLoudspeakers